5WG1562-2SB32
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Combination devices
Input/Output devices
UP 562S32
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/kombinationsgeraete/einausgabegeraete/up562s32/up_562s32_5wg1562_2sb32.prj},{NB=UP 562S32 Schalt-/Sonnenschutzaktor(0)},{SA810ID03=5WG1562-2SB32},{SA700ID05=48},{SA700ID06=28},{SA700ID07=50},{SA700ID08=0.07},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/41/4a/a6v12859303.png},{SA300ID03=UP 562S32},{SA700ID04=UP 562S32 Schalt-/Sonnenschutzaktor},{BUSPROTOKOLL=},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1562-2SB32},{SA810ID04=5WG1562-2SB32},{SA810ID06=4047625017569},{SA810ID10=Schalt-/Sonnenschutzaktor 2 x AC 230 V, ? 16 A},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20220421},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
../../_pool_/41/4a/a6v12859303.png
../../_pool_/41/4a/a6v12859303.png
LODLEVEL
Level of detail
None
None
SA300ID03
Type (ASN)
UP 562S32
UP 562S32
SA700ID04
Product feature
UP 562S32 Switching/sun protection actuator
UP 562S32 Switching/sun protection actuator
SA700ID05
Width
48
mm
SA700ID06
Depth
28
mm
SA700ID07
Height
50
mm
SA700ID08
mass (net)
0.07
0.07
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1562-2SB32
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1562-2SB32
5WG1562-2SB32
SA810ID04
Datanorm number
5WG1562-2SB32
5WG1562-2SB32
SA810ID06
GTIN number
4047625017569
4047625017569
SA810ID10
Description text
Switching/sun protection actuator 2 x AC 230 V, ? 16 A
Switching/sun protection actuator 2 x AC 230 V, ? 16 A
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20220421
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000200
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Shutting actuator for bus system
Shutting actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcShadingDevice.SHUTTER
IfcShadingDevice.SHUTTER
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 37 17 13
23-35 37 17 13
OMNICLASS
Omniclass title
Dimmers
Dimmers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_70_27_22
Pr_75_70_27_22
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
암호
연락처 정보