Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Name des Herstellers
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
RCR110.2ZB Connected-Home-Empfänger
SA110ID05
Produkttyp (ASN)
RCR110.2ZB
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID05
Breite
84.00 mm
SA700ID06
Tiefe
28.50 mm
SA700ID07
Höhe
103.00 mm
SA700ID08
Masse (Netto)
0.174 kg
LINK
Produkt-Link
http://www.siemens.com/btproduct?S55772-T110
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55772-T110
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55772-T110
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625018757
SA810ID10
Beschreibungstext
RCR110.2ZB Vernetzter Heimempfänger
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210426
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010927
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumthermostat
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcUnitaryControlElement.CONTROLPANEL
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 25 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Elektrische Schalttafeln
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_17
SA740ID04
Zulassungskennzeichen
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D