Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktbeschreibung
GLB111.9E/KN Stellantrieb
SA110ID05
Typ (ASN)
GLB111.9E/KN
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
PREVIEW
Vorschau
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Antriebsart
Elektromotorisch
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
SA700ID07
min. Betriebsspannung (untere Funktionsgrenze)
19.20 V
SA700ID08
max. Betriebsspannung (obere Funktionsgrenze)
28.80 V
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
SA700ID12
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
3.00 VA
SA700ID16
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
2.50 W
SA700ID29
Schutzart A
IP54
SA700ID38
Verdrehsicherung
Nein
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
0.00 °C
SA700ID26
zulässige Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95.00 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID32
Masse (netto)
0.60 kg
SA71006ID04
Länge
88.00 mm
SA71006ID05
Breite
143.00 mm
SA71006ID06
Höhe
112.00 mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D207
SA740ID04
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55499-D207
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55499-D207
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914105899
SA810ID10
Beschreibungstext
Elektromotorischer Drehantrieb KNX ohne Federrücklauf für Regelkugelhähne bis DN50
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210607
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011290
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Elektrischer Servomotor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcActuator.ELECTRICACTUATOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 33 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Electrical Valve Actuators
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_94
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
24
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D