Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
AP 562/02
SA700ID04
Produktmerkmal
AP 562/02 Ventilantrieb
SA700ID05
Breite
50.0 mm
SA700ID06
Tiefe
65.0 mm
SA700ID07
Höhe
82.0 mm
SA700ID08
Masse
0.260 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1562-7AB02
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1562-7AB02
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1562-7AB02
SA810ID06
GTIN Nummer
4001869429601
SA810ID10
Beschreibungstext
Elektromotorischer Ventilantrieb mit LED-Ventilstellungsanzeige
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000792
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Stellantrieb für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcShadingDevice.SHUTTER
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-27 33 11
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Electrical Valve Actuators
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_94
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D