RMB795B-1 Steuerzentrale(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Heating, ventilation and air conditioning - primary control
Communicating controllers - Synco™ 700
Central control unit RMB795B..
RMB795B-1
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/heizunglueftungundklimaprimaerregelung/kommunikativereglersynco700/steuerzentralermb795b/rmb795b1/rmb795b_1_s55370_c162.prj},{NB=RMB795B-1 Steuerzentrale(0)},{SA810ID03=S55370-C162},{SA200ID03=0.000},{SA400ID03=0.000},{SA460ID03=0.000},{SA71012ID04=173.00},{SA71012ID05=80.00},{SA71012ID06=90.00},{SA71012ID07=0.54},{SA700ID06=0.000},{SA700ID11=0},{SA700ID12=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA700ID05=0.000},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/29846.png},{SA700ID04=RMB795B-1 Steuerzentrale},{SA110ID05=RMB795B-1},{BUSPROTOKOLL=KNX},{SA100ID04=ohne Display},{BUSSPROTKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55370-C162},{SA810ID04=S55370-C162},{SA810ID06=7612914082589},{SA810ID10=RMB795B-1 Steuerzentrale},{SA810ID14=PCE},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product feature
RMB795B-1 Control unit
SA110ID05
Main product group
RMB795B-1
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Product main group 1
Without display
BUSSPROTKOLL
Bus protocols
KNX
SA71012ID04
Length
173.00
mm
SA71012ID05
Width
80.00
mm
SA71012ID06
Height
90.00
mm
SA71012ID07
Height
0.54
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55370-C162
SA740ID04
0.000
SA810ID03
Order number
S55370-C162
SA810ID04
DataNorm number
S55370-C162
SA810ID06
GTIN number
7612914082589
SA810ID10
Description text
RMB795B-1 Control unit
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20190918
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011487
ETIMCLASSN
ETIM classname
Free programmable controller
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.PROGRAMMABLE
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass title
HVAC Controls
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보