Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
N 502/02
SA700ID04
Produktmerkmal
N 502/02 Kombi-Schaltaktor 8-fach
SA700ID05
Breite
90.0 mm
SA700ID06
Tiefe
60.0 mm
SA700ID07
Höhe
144.0 mm
SA700ID08
Masse
0.571 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1502-1AB02
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1502-1AB02
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1502-1AB02
SA810ID06
GTIN Nummer
4001869421339
SA810ID10
Beschreibungstext
Kombi-Schaltaktor 8 x AC 230 V, 16 A, 8 x Binäreingänge
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Schaltaktor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcProtectiveDevice.RESIDUALCURRENTSWITCH
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 29 00
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Stromkreisunterbrecher
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_72_48_15
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D