카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
SA300ID03
Type (ASN)
N 264E11
SA700ID04
Product feature
N 264E11 Binary inputs 8+8-fold
SA700ID05
Width
90.0 mm
SA700ID06
Depth
60.0 mm
SA700ID07
Height
108.0 mm
SA700ID08
mass (net)
0.400 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1264-1EB11
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1264-1EB11
SA810ID04
Datanorm number
5WG1264-1EB11
SA810ID06
GTIN number
4001869317939
SA810ID10
Description text
N 264E11 Binary Inputs 8+8-fold
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000688
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Binary input for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcCableSegment.BUSBARSEGMENT
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 33 13 13
OMNICLASS
Omniclass title
Electrical Conductor Couplings
UNICLASSC
Uniclass code
Ss_75_10_21_21
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
암호