Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
SA300ID03
Type (ASN)
N 263E11
SA700ID04
Product feature
N 263E11 Binary inputs 16-fold
SA700ID05
Width
90.0 mm
SA700ID06
Depth
60.0 mm
SA700ID07
Height
108.0 mm
SA700ID08
mass (net)
0.390 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1263-1EB11
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1263-1EB11
SA810ID04
Datanorm number
5WG1263-1EB11
SA810ID06
GTIN number
4001869317892
SA810ID10
Description text
N 263E11 Binary Inputs 16-fold
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000688
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Binary input for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcCableSegment.BUSBARSEGMENT
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 33 13 13
OMNICLASS
Omniclass title
Electrical Conductor Couplings
UNICLASSC
Uniclass code
Ss_75_10_21_21
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код