5WG1263-1DB31
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Input devices
Binary input devices
Binary inputs/DIN rail mounted devices
N 263D31
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/eingabegeraete/binaereingabegeraete/binaereingaengereiheneinbaugeraete/n263d31/n_263d31_5wg1263_1db31.prj},{NB=N 263D31 Binäreingang 4 x 10...230 V(0)},{SA810ID03=5WG1263-1DB31},{SA700ID05=72},{SA700ID06=61},{SA700ID07=90},{SA700ID08=0.14},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/ea/3a/a6v12859309.png},{SA300ID03=N 263D31},{SA700ID04=N 263D31 Binäreingang 4 x 10...230 V},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1263-1DB31},{SA810ID04=5WG1263-1DB31},{SA810ID06=4047625013943},{SA810ID10=Binäreingang, 4 x AC/DC 10…230 V},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20220421},{ETIMCLASSC=EC000200},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Level of detail
None
None
SA300ID03
Type (ASN)
N 263D31
SA700ID04
Product feature
N 263D31 Binary input 4 x 10...230 V
SA700ID05
Width
72
mm
SA700ID06
Depth
61
mm
SA700ID07
Height
90
mm
SA700ID08
mass (net)
0.14
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1263-1DB31
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1263-1DB31
SA810ID04
Datanorm number
5WG1263-1DB31
SA810ID06
GTIN number
4047625013943
SA810ID10
Description text
BACnet/ IP web interface with standard functionality
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20220421
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000200
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Binary input for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcCableSegment.BUSBARSEGMENT
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 33 13 13
OMNICLASS
Omniclass title
Electrical Conductor Couplings
UNICLASSC
Uniclass code
Ss_75_10_21_21
LODLEVEL_
0,'None'
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보