Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
N 263D31
SA700ID04
Produktmerkmal
N 263D31 Binäreingang 4 x 10...230 V
SA700ID05
Breite
72 mm
SA700ID06
Tiefe
61 mm
SA700ID07
Höhe
90 mm
SA700ID08
Masse
0.14 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1263-1DB31
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1263-1DB31
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1263-1DB31
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625013943
SA810ID10
Beschreibungstext
Binäreingang, 4 x AC/DC 10…230 V
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20220421
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000200
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Binäreingang für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcCableSegment.BUSBARSEGMENT
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 33 13 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Elektrische Leiterkupplungen
UNICLASSC
Uni Class code
Ss_75_10_21_21
LODLEVEL_
0,'None'
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.