N 535D31 Schaltaktor 4x16A Lastcheck(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Output devices
Binary output devices
Switching actuators/DIN rail mounted devices
N 535D31
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/ausgabegeraete/binaerausgabegeraete/schaltaktorenreiheneinbaugeraete/n535d31/n_535d31_5wg1535_1db31.prj},{NB=N 535D31 Schaltaktor 4x16A Lastcheck(0)},{SA810ID03=5WG1535-1DB31},{LODLEVEL=0.000},{SA700ID05=72.00},{SA700ID06=90.00},{SA700ID07=55.00},{SA700ID08=0.23},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID12=20220816.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v11964582.png},{SA300ID03=N 535D31},{SA700ID04=N 535D31 Schaltaktor 4x16A Lastcheck},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1535-1DB31},{SA810ID04=5WG1535-1DB31},{SA810ID06=7612914108630},{SA810ID10=Schaltaktor, 4 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last, Laststrom-Überwachung},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
0.000
SA300ID03
Type (ASN)
N 535D31
SA700ID04
Product name
N 535D31 Switching actuator 4x16A Load check
SA700ID05
Length
72.00
mm
SA700ID06
Depth
90.00
mm
SA700ID07
Height
55.00
mm
SA700ID08
mass (net)
0.23
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1535-1DB31
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1535-1DB31
SA810ID04
DATANORM number
5WG1535-1DB31
SA810ID06
GTIN number
7612914108630
SA810ID10
Description text
Switch actuator, 4 x AC 230 V, 16/20 AX, C-load, load current monitoring
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1.000
SA010ID06
Manufacturer Web Link
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
20220816.000
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Switch actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcSwitchingDevice.DIMMERSWITCH
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 43 13
OMNICLASS
Omniclass title
Control Relays
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18_02
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보