Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
SA300ID03
Type (ASN)
N 532D61
SA700ID04
Product feature
N 532D61 Switch actuator 12x10A
SA700ID05
Width
216.0 mm
SA700ID06
Depth
61.0 mm
SA700ID07
Height
90.0 mm
SA700ID08
mass (net)
0.630 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1532-1DB61
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1532-1DB61
SA810ID04
Datanorm number
5WG1532-1DB61
SA810ID06
GTIN number
7612914108579
SA810ID10
Description text
Switch actuator 12 x AC 230 V, 10 AX, C-load
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Switch actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcSwitchingDevice.DIMMERSWITCH
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 43 13
OMNICLASS
Omniclass title
Control Relays
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18_02
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code