Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
N 530D61
SA700ID04
Produktmerkmal
N 530D61 Schaltaktor 12x6A
SA700ID05
Breite
216.0 mm
SA700ID06
Tiefe
61.0 mm
SA700ID07
Höhe
90.0 mm
SA700ID08
Masse
0.630 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1530-1DB61
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1530-1DB61
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1530-1DB61
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914108531
SA810ID10
Beschreibungstext
Schaltaktor 12 x AC 230 V, 6 AX, C-Last
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Schaltaktor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcSwitchingDevice.DIMMERSWITCH
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 43 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Steuerrelais
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_18_02
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.