N 512C01 Lastschalter 8-fach USA(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Output devices
Binary output devices
Switching actuators/DIN rail mounted devices
N 512C01
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/ausgabegeraete/binaerausgabegeraete/schaltaktorenreiheneinbaugeraete/n512c01/n_512c01_5wg1512_1cb01.prj},{NB=N 512C01 Lastschalter 8-fach USA(0)},{SA810ID03=5WG1512-1CB01},{SA700ID05=90.0},{SA700ID06=55.0},{SA700ID07=144.0},{SA700ID08=0.640},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../_pool_/2a/50/n20512c01_285wg1512-1cb0129.png},{SA300ID03=N 512C01},{SA700ID04=N 512C01 Lastschalter 8-fach USA},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1512-1CB01},{SA810ID04=5WG1512-1CB01},{SA810ID06=4001869187716},{SA810ID10=Lastschalter, 8 x AC 120 V / AC 277 V / AC 347 V‚ 20 A, C-Last, c-UL-Zulassung},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
N 512C01
SA700ID04
Product feature
N 512C01 Load switch 8-fold USA
SA700ID05
Width
90.0
mm
SA700ID06
Depth
55.0
mm
SA700ID07
Height
144.0
mm
SA700ID08
mass (net)
0.640
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1512-1CB01
SA810ID03
Order number
5WG1512-1CB01
SA810ID04
DataNorm number
5WG1512-1CB01
SA810ID06
GTIN number
4001869187716
SA810ID10
Description text
Load switch, 8 x AC 120 V / AC 277 V / AC 347 V' 20 A, C-load, c-UL approval
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM classname
Switch actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcProtectiveDevice.RESIDUALCURRENTSWITCH
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 29 00
OMNICLASS
Omniclass title
Circuit Breakers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_72_48_15
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보