N 502/02 Combi Switching Actuator 8-fold(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Output devices
Binary output devices
Combination switching actuators
N 502/02
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/ausgabegeraete/binaerausgabegeraete/kombischaltaktoren/n50202/n_502_02_5wg1502_1ab02.prj},{NB=N 502/02 Combi Switching Actuator 8-fold(0)},{SA810ID03=5WG1502-1AB02},{SA700ID05=90.0},{SA700ID06=60.0},{SA700ID07=144.0},{SA700ID08=0.571},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../_pool_/be/3c/a6v10327777.png},{SA300ID03=N 502/02},{SA700ID04=N 502/02 Combi Switching Actuator 8-fold},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1502-1AB02},{SA810ID04=5WG1502-1AB02},{SA810ID06=4001869421339},{SA810ID10=Combi switching actuator 8 x AC 230 V, 16 A, 8 x binary inputs},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
N 502/02
SA700ID04
Product feature
N 502/02 Combi Switching Actuator 8-fold
SA700ID05
Width
90.0
mm
SA700ID06
Depth
60.0
mm
SA700ID07
Height
144.0
mm
SA700ID08
mass (net)
0.571
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1502-1AB02
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1502-1AB02
SA810ID04
Datanorm number
5WG1502-1AB02
SA810ID06
GTIN number
4001869421339
SA810ID10
Description text
Combi switching actuator 8 x AC 230 V, 16 A, 8 x binary inputs
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Switch actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcProtectiveDevice.RESIDUALCURRENTSWITCH
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 29 00
OMNICLASS
Omniclass title
Circuit Breakers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_72_48_15
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보