Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
UP 588/23
SA700ID04
Produktmerkmal
UP 588/23 Touch Panel 24V
SA700ID05
Länge
161.50 mm
SA700ID06
Tiefe
64.00 mm
SA700ID07
Höhe
135.00 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.62 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1588-2AB23
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1588-2AB23
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1588-2AB23
SA810ID06
GTIN Nummer
4001869426020
SA810ID10
Beschreibungstext
Touch Panel, AC/DC 24 V
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000783
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Melde- und Bedientableau für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-27 13 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Gebäudeleitsysteme
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_40_30_86_88
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.