UP 588/13 Touch Panel 230V(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Display and operation units
Touch panels
UP 588/13
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/anzeigeundbediengeraete/touchpanels/up58813/up_588_13_5wg1588_2ab13.prj},{NB=UP 588/13 Touch Panel 230V(0)},{SA810ID03=5WG1588-2AB13},{SA700ID05=161.50},{SA700ID06=64.00},{SA700ID07=135.00},{SA700ID08=0.59},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/bb/38/a6v10327878.png},{SA300ID03=UP 588/13},{SA700ID04=UP 588/13 Touch Panel 230V},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1588-2AB13},{SA810ID04=5WG1588-2AB13},{SA810ID06=4001869426013},{SA810ID10=Touch Panel, AC 230 V},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{ETIMCLASSC=EC000783},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
../../_pool_/bb/38/a6v10327878.png
../../_pool_/bb/38/a6v10327878.png
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
UP 588/13
UP 588/13
SA700ID04
Product feature
UP 588/13 Touch Panel 230V
UP 588/13 Touch Panel 230V
SA700ID05
Length
161.50
mm
SA700ID06
Depth
64.00
mm
SA700ID07
Height
135.00
mm
SA700ID08
mass (net)
0.59
0.59
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1588-2AB13
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1588-2AB13
5WG1588-2AB13
SA810ID04
Datanorm number
5WG1588-2AB13
5WG1588-2AB13
SA810ID06
GTIN number
4001869426013
4001869426013
SA810ID10
Description text
Touch Panel, AC 230 V
Touch Panel, AC 230 V
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000783
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Signalling and operation panel for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-27 13 13
OMNICLASS
Omniclass title
Building Control Systems
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_40_30_86_88
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보