S55770-T410
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Display and operation units
Room thermostats
Wall-mounted
RDG204KN
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/anzeigeundbediengeraete/raumthermostate/aufputz/rdg204kn/rdg204kn_s55770_t410.prj},{NB=Raumthermostat mit CO2-Fühler und mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge (PWM / 3-Pkt) oder on/off. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC), Universalapplikationen(0)},{SA810ID03=S55770-T410},{SA71012ID04=92.00},{SA71012ID05=134.00},{SA71012ID06=25.00},{SA71012ID07=0.3459},{SA700ID06=50},{SA700ID12=95.00},{SA700ID05=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID14_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=Raumthermostat mit CO2-Fühler und mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge (PWM / 3-Pkt) oder on/off. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC), Universalapplikationen},{SA110ID05=RDG204KN},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product description
Room thermostat with CO2 sensor and with KNX communication. Modulated outputs (PWM / 3-pos) or on/off. Fan coil (3-stage, DC), universal applications
SA110ID05
Main groups of wares
RDG204KN
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
None
None
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Product indentification
Room control unit with multifunctional display
SA71012ID04
Length
92.00
mm
SA71012ID05
Width
134.00
mm
SA71012ID06
Height
25.00
mm
SA71012ID07
mass (net)
0.3459
kg
SA700ID06
Max. Ambient Temperature (In Operation)
50
°C
SA700ID12
Max. Ambient humidity (In operation)
95.00
% rF
SA740ID04
Approval markings
CE conformity
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55770-T410
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55770-T410
SA810ID04
Datanorm number
S55770-T410
SA810ID06
GTIN number
4047625007119
SA810ID10
Description text
RDG204KN Room thermostat with CO2
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
NMP
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001101
ETIMCLASSN
ETIM classname
Room temperature controller for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcUnitaryControlElement.THERMOSTAT
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 13
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Control Modules
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_50_76_27
LINKDEU
http://www.siemens.com/btproduct?S55770-T410
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보