S55624-H143
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Display and operation units
Multifunction device
Wall-mounted
QMX3.P44
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/anzeigeundbediengeraete/multifunktionsgeraete/aufputz/qmx3p44/qmx3_p44_s55624_h143.prj},{NB=QMX3.P44 T/rH-sensor and room unit (0)},{SA810ID03=S55624-H143},{SA71012ID04=88.400},{SA71012ID05=18.000},{SA71012ID06=133.400},{SA71012ID07=0.000},{SA700ID06=0},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.00},{SA700ID05=0},{SA700ID13_=MIN},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10390459},{SA700ID04=QMX3.P44 T/rH-sensor and room unit },{SA110ID05=QMX3.P44},{BUSPROTOKOLL=\"KNX PL-Link},{SA100ID04=mit multifunktionalem Display},{BUSSPROTKOLL=},{SA200ID03=},{SA400ID03=sonstige produktspezifische Ausführungen},{SA460ID03=White},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55624-H143},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
None
None
SA700ID04
Product name
QMX3.P44 T/rH-sensor and room unit
SA110ID05
Main product group
QMX3.P44
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
"KNX PL-Link
SA100ID04
Version of room control units
Min. transport temperature
BUSSPROTKOLL
SA200ID03
Mounting type
SA400ID03
Material of the housing front
other product specific designs
SA460ID03
Housing front color
White
SA71012ID04
Length
88.400
mm
SA71012ID05
Width
18.000
mm
SA71012ID06
Height
133.400
mm
SA71012ID07
mass (net)
0.000
kg
SA700ID06
Max. Medium temperature (in operation)
0
°C
SA700ID11
0.000
SA700ID12
Max. Medium temperature (in operation)
0.00
% rF
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55624-H143
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55624-H143
SA810ID04
Datanorm number
S55624-H143
SA810ID06
GTIN number
4047625012052
SA810ID10
Description text
Room operator unit KNX with sensors for temperature, humidity, segmented backlit display, touchkeys, white
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
NMP
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20221025
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000926
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Physical sensor for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 15
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Controllers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_50_76_73
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보