S55235-V167
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Valves and actuators
Rotary valves
Butterfly valves
Butterfly valves ISO with internally threaded lugs
VFL41.600
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/ventileundstellantriebe/kugelhaehnehaehneunddrosselklappen/drosselklappen/einklemmklappeisomitflanschaugenundgewindebohrungen/vfl41600/vfl41_600_s55235_v167.prj},{NB=VFL41.600 Drosselklappe PN16(0)},{SA810ID03=S55235-V167},{SA700ID06=31000.00},{SA71012ID04=823.000},{SA71012ID05=210.000},{SA71012ID06=1070.000},{SA71012ID08=244.300},{SA700ID07=120},{SA700ID08=16},{SA700ID33=-20},{SA700ID04_=13},{SA700ID13_=1},{SA700ID36_=3},{SA700ID40_=1},{SA700ID41_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID26=VFL41.600 Drosselklappe PN16},{SA110ID05=VFL41.600},{PREVIEW=../../bilder/a6v12720216.png},{SA700ID04=control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)},{SA700ID27=DN},{SA700ID28=600},{SA700ID30=16},{SA400ID03=ductile iron},{LODLEVEL=0},{ACCESSORY_1=-1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA110ID05
Product main group
VFL41.600
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
None
None
SA700ID04
Valve assembly type
control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)
SA700ID28
nominal dimension
600
SA700ID06
kvs value
31000.00
m³/h
SA700ID30
nominal pressure
16
SA71012ID04
Length
823.000
mm
SA71012ID05
Width
210.000
mm
SA71012ID06
Height
1070.000
mm
SA71012ID08
mass (net)
244.300
kg
SA700ID07
max. operating temperature
120
°C
SA700ID08
max. operating pressure
16
bar
SA400ID03
Body material
ductile iron
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55235-V167
SA810ID04
Datanorm number
S55235-V167
SA810ID06
GTIN number
4047625017361
SA810ID10
Description text
butterfly valve, flange, PN 16, DN600, kvs 31000, tight closing
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
NMP
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010910
ETIMCLASSN
ETIM classname
Butterfly valve
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.SAFETYCUTOFF
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 31 17 11
OMNICLASS
OmniClass title
Lug Pattern Butterfly Valves
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_65_54_95_08
ACCESSORY_1
Accessories: Antriebe
-
-
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보