MVL661.32-12 Kältemittelventil PN40
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Valves and actuators
Refrigerant valves
For expansion, hotgas and suction throttle applications
MVL661.32-12
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/ventileundstellantriebe/kaeltemittelventile/fuerexpansionsheissgasundsaugdrosselapplikationen/mvl6613212/mvl661_32_12_bpz_mvl661_32_12.prj},{NB=MVL661.32-12 Kältemittelventil PN40 (0)},{SA810ID03=BPZ:MVL661.32-12},{SA700ID28=32},{SA700ID06=12},{SA71012ID04=190.00},{SA71012ID05=102.00},{SA71012ID06=311.00},{SA71012ID08=6.10},{SA700ID07=120},{SA700ID08=45},{SA700ID04_=13},{SA700ID36_=1},{SA700ID38_=1},{SA700ID39_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID26=MVL661.32-12 Kältemittelventil PN40},{SA110ID05=MVL661.32-12},{PREVIEW=../../_pool_/8c/8d/mvl6612e322cstetigekmv2cma2cps45.png},{SA700ID04=Absperr- und Regelarmaturen},{SA700ID27=DN},{SA700ID30=45},{SA400ID03=Stahl},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:MVL661.32-12},{SA810ID04=BPZ:MVL661.32-12},{SA810ID06=7612914016072},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID26
Product description
MVL661.32-12 Refrigerant valve 2P PN40
SA110ID05
Main product group
MVL661.32-12
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA700ID04
Valve assembly type
shut-off and control valve assemblies
SA700ID27
Nominal width system
DN
SA700ID28
nominal dimension
32
SA700ID06
kvs value
12
m³/h
SA700ID30
Nominal pressure PN
45
SA71012ID04
Length
190.00
mm
SA71012ID05
Width
102.00
mm
SA71012ID06
Height
311.00
mm
SA71012ID08
mass (net)
6.10
kg
SA700ID07
Maximum operating temperature
120
°C
SA700ID08
Maximum operating pressure
45
bar
SA400ID03
Body material
steel
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:MVL661.32-12
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:MVL661.32-12
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:MVL661.32-12
SA810ID06
GTIN number
7612914016072
SA810ID10
Description text
2-port refrigerant valve, internal solder connection, DN32, kvs 12, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210514
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC010261
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Solenoid valve
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.MIXING
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 31 29 15
OMNICLASS
OmniClass title
Thermostatically Controlled Mixing Valves
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_65_54_94_87
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보