GDB331.2E STELLANTRIEB(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
oemprodukte
Ventilation and air conditioning
Residential ventilation with heat recovery
Air dampers and actuators
GDB331.2E
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/oemprodukte/lueftungundklima/wohnraumlueftungmitwaermerueckgewinnung/luftklappenundstellantriebe/gdb3312e/gdb331_2e_bpz_gdb331_2e.prj},{NB=GDB331.2E STELLANTRIEB-(0)},{SA810ID03=BPZ:GDB331.2E},{SA700ID05=110},{SA700ID12=2.00},{SA700ID16=1.00},{SA700ID20=55.00},{SA700ID22=-32.00},{SA700ID24=55},{SA700ID25=-32},{SA700ID26=95},{SA700ID32=0.48},{SA71006ID04=68.00},{SA71006ID05=59.00},{SA71006ID06=152.00},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1},{SA700ID05_=3},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID37_=0},{SA700ID38_=0},{SA700ID10=MIN},{SA700ID15=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=GDB331.2E STELLANTRIEB},{SA110ID05=GDB331.2E},{PREVIEW=../../_pool_/3d/e0/gdb1312e2e2f20gdb1362e2e.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Elektromotorisch},{SA500ID03=},{SA300ID03=},{SA700ID06=AC},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product description
GDB331.2E Damper actuator
SA110ID05
Main product group
GDB331.2E
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
PREVIEW
Preview
BUSPROTOKOLL
Bus protocol
SA100ID04
Actuator type
electromotive
SA500ID03
Range of application
SA300ID03
Mechanische Kraftübertragung
SA700ID05
nominal/operating voltage
110
V
SA700ID06
type of nominal/operating voltage
AC
SA700ID09
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60
Hz
SA700ID12
maximum power consumption AC (in starting state)
2.00
VA
SA700ID16
maximum power consumption DC (in starting state)
1.00
W
SA700ID29
Protection class
IP40
SA700ID38
lock against rotation
no
SA700ID20
maximum temperature of medium
55.00
°C
SA700ID22
minimum temperature of medium
-32.00
°C
SA700ID24
maximum ambient temperature
55
°C
SA700ID25
minimum ambient temperature
-32
°C
SA700ID26
allowable ambient humidity (in operation)
95
% rF
SA700ID27
condensation allowable
no
SA700ID32
mass (net)
0.48
kg
SA71006ID04
Length
68.00
mm
SA71006ID05
Width
59.00
mm
SA71006ID06
Height
152.00
mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:GDB331.2E
SA740ID04
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:GDB331.2E
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:GDB331.2E
SA810ID06
GTIN number
7612914003386
SA810ID10
Description text
Linear air damper actuator, AC 230 V, 3-position, 125 N, 150 s
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
NMP
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210607
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011290
ETIMCLASSN
ETIM classname
Electric servomotor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcActuator.ELECTRICACTUATOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 33 17
OMNICLASS
OmniClass title
Pneumatic Valve Actuators
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_50_18_21
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보