POL8T2.70/STD Climatix Touch-Panel 7 in
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
oemprodukte
Ventilation and air conditioning
Roof top units
Operating units
POL8T2.70/STD
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/oemprodukte/lueftungundklima/dachklimaanlagen/bedieneinheiten/pol8t270std/pol8t2_70_std_s55626_h827_a100.prj},{NB=POL8T2.70/STD Climatix Touch-Panel 7 in},{SA810ID03=S55626-H827-A100},{SA71012ID04=225.000},{SA71012ID05=40.000},{SA71012ID06=153.000},{SA71012ID07=0.650},{SA700ID06=50},{SA700ID11=10.000},{SA700ID12=90.000},{SA700ID05=-10},{SA700ID14_=10},{SA700ID15_=90},{SA700ID16_=0},{SA700ID13_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{SA700ID04=POL8T2.70/STD Climatix Touch-Panel 7 in},{SA110ID05=POL8T2.70/STD},{SA100ID04=mit vollgrafikfähigem Touchdisplay},{BUSPROTOKOLL=},{SA200ID03=},{BUSSPROTKOLL=Modbus, IP},{SA400ID03=},{SA460ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55626-H827-A100},{SA740ID04=},{SA810ID04=S55626-H827}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
SA700ID04
Product name
POL8T2.70/STD Climatix Touch-Panel 7 in
SA110ID05
Product type (ASN)
POL8T2.70/STD
SA100ID04
ASK41NF07SP Manual adjuster
Min. transport temperature
SA71012ID04
Length
225.000
mm
SA71012ID05
Height
40.000
mm
SA71012ID06
Wide
153.000
mm
SA700ID06
Max. Medium temperature (in operation)
50
°C
SA700ID11
min. Ambient humidity (in operation)
10.000
% rF
SA700ID12
max. ambient humidity (in operation)
90.000
% rF
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55626-H827-A100
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55626-H827-A100
SA810ID04
Datanorm number
S55626-H827
SA810ID06
GTIN number
4047625006303
SA810ID10
Description text
Climatix POL8T2.70/STD Touch panel
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
NMP
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000783
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Signalling and operation panel for bus system
IFCEXPORT
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 13 13
OMNICLASS
OmniClass title
Building Control Systems
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_40_30_86_88
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
암호
연락처 정보