G120P-7.5/35A VSD, 7.5kW, Fi. A, IP55(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Variable speed drives
Variable Speed Drives for HVAC Applications
G120P..
G120P-7.5/35A
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/frequenzumrichter/frequenzumrichterfuerhlkanwendungen/g120p/g120p7535a/g120p_7_5_35a_6sl3200_6am21_8ah0.prj},{NB=G120P-7.5/35A VSD, 7.5kW, Fi. A, IP55(0)},{SA810ID03=6SL3200-6AM21-8AH0},{SA700ID05=180.0},{SA700ID06=249.0},{SA700ID07=540.0},{SA700ID08=7.010},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/43/91/a6v10370266.png},{SA300ID03=G120P-7.5/35A},{SA700ID04=G120P-7.5/35A VSD, 7.5kW, Fi. A, IP55},{BUSPROTOKOLL=\"Modbus/RTU},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?6SL3200-6AM21-8AH0},{SA810ID04=6SL3200-6AM21-8AH0},{SA810ID06=4042948667019},{SA810ID10=Variable Speed Drive G120P, FSB, IP55, Filter A, 7.5 kW},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
G120P-7.5/35A
SA700ID04
Product feature
G120P-7.5/35A VSD, 7.5kW, Fi. A, IP55
SA700ID05
Width
180.0
mm
SA700ID06
Depth
249.0
mm
SA700ID07
Height
540.0
mm
SA700ID08
mass (net)
7.010
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?6SL3200-6AM21-8AH0
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
6SL3200-6AM21-8AH0
SA810ID04
Datanorm number
6SL3200-6AM21-8AH0
SA810ID06
GTIN number
4042948667019
SA810ID10
Description text
Variable Speed Drive G120P, FSB, IP55, Filter A, 7.5 kW
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001857
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Frequency converter
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcTransformer.FREQUENCY
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 41 13
OMNICLASS
Omniclass title
Signal Converters
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_90_16
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보