G120P-3/35B FU, 3.0kW, Fi. B, IP55(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Variable speed drives
Variable Speed Drives for HVAC Applications
G120P..
G120P-3/35B
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/frequenzumrichter/frequenzumrichterfuerhlkanwendungen/g120p/g120p335b/g120p_3_35b_6sl3200_6am17_7bh0.prj},{NB=G120P-3/35B FU, 3.0kW, Fi. B, IP55(0)},{SA810ID03=6SL3200-6AM17-7BH0},{SA700ID05=154.00},{SA700ID06=249.00},{SA700ID07=460.00},{SA700ID08=0.00},{SA740ID04=0.000},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/8e/01/a6v10370273.png},{SA300ID03=G120P-3/35B FU},{SA700ID04=G120P-3/35B FU, 3.0kW, Fi. B, IP55},{BUSPROTOKOLL=\"ModBus},{LINK=www.siemens.com/btproduct?6SL3200-6AM17-7BH0},{SA810ID04=6SL3200-6AM17-7BH0},{SA810ID06=4042948667187},{SA810ID10=Frequenzumrichter G120P, FSA, IP55, Filter B, 3 kW},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
G120P-3/35B FU
SA700ID04
Product feature
G120P-3/35B FU, 3.0kW, Fi. B, IP55
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
"ModBus
SA700ID05
Length
154.00
mm
SA700ID06
Depth
249.00
mm
SA700ID07
Height
460.00
mm
SA700ID08
mass (net)
0.00
kg
LINK
www.siemens.com/btproduct?6SL3200-6AM17-7BH0
SA810ID03
Order number
6SL3200-6AM17-7BH0
SA810ID04
Datanorm number
6SL3200-6AM17-7BH0
SA810ID06
GTIN number
4042948667187
SA810ID10
Description
Frequency converter G120P, FSA, IP55, filter B, 3 kW
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001857
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Frequency converter
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcTransformer.FREQUENCY
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 41 13
OMNICLASS
Omniclass title
Signal Converters
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_90_16
LINKDEU
www.siemens.com/btproduct?6SL3200-6AM17-7BH0
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보