G120P-2.2/35A FU, 2.2kW, Fi. A, IP55(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Variable speed drives
Variable Speed Drives for HVAC Applications
G120P..
G120P-2.2/35A
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/frequenzumrichter/frequenzumrichterfuerhlkanwendungen/g120p/g120p2235a/g120p_2_2_35a_6sl3200_6am15_8ah0.prj},{NB=G120P-2.2/35A FU, 2.2kW, Fi. A, IP55(0)},{SA810ID03=6SL3200-6AM15-8AH0},{SA700ID05=154.00},{SA700ID06=249.00},{SA700ID07=460.00},{SA700ID08=0.00},{SA740ID04=0.000},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/8e/01/a6v10370273.png},{SA300ID03=G120P-2.2/35A FU},{SA700ID04=G120P-2.2/35A FU, 2.2kW, Fi. A, IP55},{BUSPROTOKOLL=\"Modbus/RTU},{LINK=www.siemens.com/btproduct?6SL3200-6AM15-8AH0},{SA810ID04=6SL3200-6AM15-8AH0},{SA810ID06=4042948666975},{SA810ID10=Frequenzumrichter G120P, FSA, IP55, Filter A, 2.2 kW},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
G120P-2.2/35A FU
SA700ID04
Product feature
G120P-2.2/35A FU, 2.2kW, Fi. A, IP55
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
"Modbus/RTU
SA700ID05
Length
154.00
mm
SA700ID06
Depth
249.00
mm
SA700ID07
Height
460.00
mm
SA700ID08
mass (net)
0.00
kg
LINK
www.siemens.com/btproduct?6SL3200-6AM15-8AH0
SA810ID03
Order number
6SL3200-6AM15-8AH0
SA810ID04
Datanorm number
6SL3200-6AM15-8AH0
SA810ID06
GTIN number
4042948666975
SA810ID10
Description
Frequency converter G120P, FSA, IP55, filter A, 2.2 kW
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001857
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Frequency converter
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcTransformer.FREQUENCY
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 41 13
OMNICLASS
Omniclass title
Signal Converters
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_90_16
LINKDEU
www.siemens.com/btproduct?6SL3200-6AM15-8AH0
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보