GLB181.1E/KN Stellantrieb VAV KNX(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Building automation systems
Synco System
Room automation
Damper actuator (KNX)
VAV compact controller with KNX
GLB181.1E/KN
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/gebaeudeautomationssysteme/synco/raumautomation/stellantriebefuerluftklappenknx/vavkompaktreglerknx/glb1811ekn/glb181_1e_kn_s55499_d135.prj},{NB=GLB181.1E/KN Stellantrieb VAV KNX(0)-S55499-D135},{SA810ID03=S55499-D135},{SA700ID05=24},{SA700ID12=3.00},{SA700ID16=2.50},{SA700ID20=50.00},{SA700ID22=0.00},{SA700ID24=50.00},{SA700ID25=0.00},{SA700ID26=95.00},{SA700ID32=0.60},{SA71006ID04=71.00},{SA71006ID05=61.00},{SA71006ID06=158.00},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID37_=0},{SA700ID38_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=GLB181.1E/KN Stellantrieb VAV KNX},{SA110ID05=GLB181.1E/KN},{PREVIEW=../../bilder/a6v10582194.png},{BUSPROTOKOLL=KNX},{SA100ID04=Elektromotorisch},{SA700ID06=AC},{SA700ID09=50/60},{SA700ID29=IP54},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product description
GLB181.1E/KN Damper Actuator VAV KNX
SA110ID05
Type (ASN)
GLB181.1E/KN
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
PREVIEW
Preview
BUSPROTOKOLL
Bus protocol
KNX
SA100ID04
Drive type
electromotive
SA700ID05
nominal/operating voltage
24
V
SA700ID06
type of nominal/operating voltage
AC
SA700ID09
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60
Hz
SA700ID12
maximum power consumption AC (in starting state)
3.00
VA
SA700ID16
maximum power consumption DC (in starting state)
2.50
W
SA700ID29
Protection class A
IP54
SA700ID38
lock against rotation
no
SA700ID20
maximum temperature of medium
50.00
°C
SA700ID22
minimum temperature of medium
0.00
°C
SA700ID24
maximum ambient temperature
50.00
°C
SA700ID25
minimum ambient temperature
0.00
°C
SA700ID26
allowable ambient humidity (in operation)
95.00
% rF
SA700ID27
condensation allowable
no
SA700ID32
mass (net)
0.60
kg
SA71006ID04
Length
71.00
mm
SA71006ID05
Width
61.00
mm
SA71006ID06
Height
158.00
mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D135
SA740ID04
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55499-D135
SA810ID04
Datanorm number
S55499-D135
SA810ID06
GTIN number
7612914113412
SA810ID10
Description text
VAV compact controller KNX, AC 24 V, 10 Nm, 150 s, 300 Pa
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
NMP
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210607
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000792
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Actuating drive for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 33 15
OMNICLASS
OmniClass title
Motor Operated Valve Actuators
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18_16
SA010ID02
Sheet number of the guideline
24
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보