Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
RL 260/23
SA700ID04
Produktmerkmal
RL 260/23 Binäreingänge 4x230V
SA700ID05
Breite
86.5 mm
SA700ID06
Tiefe
36.2 mm
SA700ID07
Höhe
47.8 mm
SA700ID08
Masse
0.067 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1260-4AB23
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1260-4AB23
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1260-4AB23
SA810ID06
GTIN Nummer
4001869436340
SA810ID10
Beschreibungstext
Binäreingang 4 x AC/DC 12...230 V
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000688
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Binäreingang für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcCableSegment.BUSBARSEGMENT
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 33 13 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Elektrische Leiterkupplungen
UNICLASSC
Uni Class code
Ss_75_10_21_21
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D