Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
FDAZ292
SA700ID04
Produktmerkmal
FDAZ292 ASD-Filterkasten
SA700ID05
Breite
95 mm
SA700ID06
Tiefe
74 mm
SA700ID07
Höhe
214 mm
SA700ID08
Masse
0.220 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54333-C92-A1
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54333-C92-A1
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S54333-C92-A1
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625015718
SA810ID10
Beschreibungstext
ASD-Filterbox
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20220421
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000200
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Feuermelder
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcFilter.AIRPARTICLEFILTER
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-27 57 27
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Luftfilter
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_65_57_02_25
LODLEVEL_
0,'None'
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D