FC121-ZA Fire panel conv. (2Z) (0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
brandschutzen
brandschutzsysteme
Cerberus FIT conventional
Conventional fire control panels
2-zone panels
FC120 series
FC121-ZA
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/brandschutzen/brandschutzsysteme/cerberusfitkonventionell/konventionellebrandmeldezentralen/2zonenzentralen/seriefc120/fc121za/fc121_za_s54400_c131_a1.prj},{NB=FC121-ZA Fire panel conv. (2Z) (0)},{SA810ID03=S54400-C131-A1},{SA700ID05=310.0},{SA700ID06=85.0},{SA700ID07=360.0},{SA700ID08=2.790},{SA810ID06=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/60/ef/a6v10429012.png},{SA300ID03=FC121-ZA},{SA700ID04=FC121-ZA Fire panel conv. (2Z)},{BUSPROTOKOLL=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S54400-C131-A1},{SA810ID04=S54400-C131-A1},{SA810ID10=Fire control panel, 2 zones},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{ETIMCLASSC=EC002685},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Low
Low
SA300ID03
Product variants B
FC121-ZA
SA700ID04
Product property
FC121-ZA Fire panel conv. (2Z)
SA700ID05
Width
310.0
mm
SA700ID06
Depth
85.0
mm
SA700ID07
Height
360.0
mm
SA700ID08
mass (net)
2.790
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54400-C131-A1
SA810ID03
Order number
S54400-C131-A1
SA810ID04
Datanorm number
S54400-C131-A1
SA810ID06
0.000
SA810ID10
Description text
Fire control panel, 2 zones
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Web address of the manufacturer
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC002685
ETIMCLASSN
ETIM classname
Central fire alarm system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcUnitaryControlElement.CONTROLPANEL
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-29 31 13
OMNICLASS
OmniClass title
Fire Alarm Control Panels
UNICLASSC
Pr_75_50_18_17
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보