피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
English
QAE26.95 Temperaturfühler(0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Sensors
Temperature
Immersion sensors QAE.. / FT-TP..
QAE26.95
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_ap/hvacproducts/sensors/temperature/immersionsensorsqaefttp/qae2695/qae26_95_bpz_qae26_95.prj},{NB=QAE26.95 Temperaturfühler(0)},{SA810ID03=BPZ:QAE26.95},{SA71015ID04=500.000},{SA71015ID05=14.000},{SA71015ID06=14.000},{SA71015ID07=0.170},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA700ID11=MIN},{SA700ID12=MIN},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=QAE26.95 Temperaturfühler},{SA110ID05=QAE26.95},{PREVIEW=../../_pool_/f7/46/2799.png},{SA100ID04=Anlagenautomation},{BUSPROTOKOLL=},{SA700ID19=IP64},{SA700ID17=nein},{SA400ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QAE26.95},{SA740ID04=},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product name
QAE26.95 Temperature sensor
QAE26.95 Temperature sensor
SA110ID05
Main product group
QAE26.95
QAE26.95
LODLEVEL
Low
Low
PREVIEW
Preview
SA100ID04
Application range of the sensors
Plant automation
SA71015ID04
Length
500.000
500.000
SA71015ID05
Width
14.000
SA71015ID06
Height
14.000
SA71015ID07
mass (net)
0.170
0.170
SA300ID03
Mounting types of the sensors
0.000
SA700ID18
Max. Operating pressure
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
SA700ID06
Max. ambient temperature (in operation)
SA700ID07
Condensation permissible
SA700ID11
Min. medium temperature (in operation)
SA700ID12
Max. Medium temperature (in operation)
SA700ID17
Condensation allowed
no
SA400ID03
Housing material
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QAE26.95
SA810ID03
Order number
BPZ:QAE26.95
BPZ:QAE26.95
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:QAE26.95
BPZ:QAE26.95
SA810ID06
GTIN number
4047625019815
4047625019815
SA810ID10
Description text
QAE26.95 Temperature sensor
QAE26.95 Temperature sensor
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
0.000
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010909
ETIMCLASSN
ETIM classname
Immersion temperature sensor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_70_27_22
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
암호
연락처 정보