S55626-H517-C100
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
OEM
ACS
Roof tops
User interfaces
POL871.72/STD
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_ap/hvacproducts/oem/acs/rooftops/userinterfaces/pol87172std/pol871_72/std_s55626-h517-c100.prj},{NB=S55626-H517-C100 (0)},{SA810ID03=S55626-H517-C100},{SA71012ID04=0.000},{SA71012ID05=0.000},{SA71012ID06=0.000},{SA71012ID07=0.000},{SA700ID06=0.000},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.000},{SA810ID15=1},{SA700ID05=0.000},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=POL871.72/STD - Climatix POL871.72/STD Bediengerät},{SA110ID05=POL871.72/STD},{PREVIEW=../../_pool_/c6/14/pol8712e722fstd_28s55626-h517-c10029.png},{SA100ID04=mit vollgrafikfähigem Touchdisplay},{SA200ID03=},{BUSSPROTKOLL=Modbus},{SA400ID03=},{SA460ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55626-H517-C100},{SA740ID04=},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product name
POL871.72/STD - Climatix POL871.72/STD Control unit
SA110ID05
Typ (ASN)
POL871.72/STD
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA100ID04
Specification
Min. transport temperature
BUSSPROTKOLL
Busprtokolle
ModBus
SA71012ID04
0.000
mm
SA71012ID05
0.000
mm
SA71012ID06
0.000
mm
SA71012ID07
0.000
kg
SA700ID06
0.000
SA700ID11
0.000
SA700ID12
0.000
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55626-H517-C100
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Article/order number
S55626-H517-C100
SA810ID04
DATANORM
S55626-H517-C100
SA810ID06
GTIN number
4047625013196
SA810ID10
Description text
POL871.72/STD - Climatix POL871.72/STD Operating device; keys, Unicode display 8 lines, backlight; Modbus; front mounting, IP65
SA810ID14
Packaging unit
PCE
SA810ID15
Quantity
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
NMP
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
20220816
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC002504
ETIMCLASSN
ETIM Classname
HMI enclosure
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcUnitaryControlElement.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 15 23 11
OMNICLASS
OmniClass title
HVAC Main Control Panels
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_30_41
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보