Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product property
MINI IR3 FLM DET 10-40M CBL SS FM
SA110ID05
Main groups of wares
20/20MI-11SF
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
SA400ID03
Display
SA500ID03
Busprotokolle
SA700ID05
Width
150.0 mm
SA700ID06
Depth
65.0 mm
SA700ID07
Height
167.0 mm
SA700ID08
mass (net)
1.361 kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S54430-F1-A1
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S54430-F1-A1
SA810ID04
Datanorm number
S54430-F1-A1
SA810ID06
GTIN number
SA810ID10
Description text
Mini IR3 Flame Detector 10-40M CBL SS FM
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packing unit
1
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001763
ETIMCLASSN
ETIM classname
Fire detector
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.FIRESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-29 29 13 15
OMNICLASS
OmniClass title
Flame Detectors
UNICLASSC
Pr_75_75_76_63
SA740ID04
Approval markings
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code